PMP20042

4 输出 USB Type-C 100W 降压/升压参考设计

PMP20042

设计文件

概述

PMP20042 是一款采用 LM5175 控制器的同步 4 开关降压/升压转换器,适合 USB Type C 应用。利用跳线或漏极控制开关可选择 5V、9V、15V 或 20V/5A 的输出电压。电流模式控制器内置额外的逐脉冲限流功能。此板包括使能端、同步和电源正常功能。

特性
  • 输入电压为 3.8V 到 20V,输出为 5V、9V、15V、20V/5A
  • LM5175 升压/降压控制器可在所有运行条件下实现超过 90% 的效率
  • 尺寸小巧,外形纤薄
  • 解决方案尺寸:57.4mm x 45.7mm
  • 峰值效率为 98%
输出电压选项 PMP20042.1 PMP20042.2 PMP20042.3 PMP20042.4
Vin (Min) (V) 3.8 3.8 3.8 3.8
Vin (Max) (V) 20 20 20 20
Vout (Nom) (V) 5 9 15 20
Iout (Max) (A) 5 5 5 5
Output Power (W) 25 45 75 100
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC DC
Topology Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCI0A.PDF (2537 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDROA8A.PDF (365 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDROA9.PDF (127 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDROB0.PDF (148 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDROB2A.ZIP (491 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCT3.ZIP (358 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDROB1.PDF (1199 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM517542V 宽输入电压 4 开关同步降压/升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP20042 Test Results (Rev. A) 2017年 1月 19日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频