PMP30047
由 170V 至 270V 交流电压供电的 16V 至 32V@2A 双元件铅酸电池充电器参考设计
PMP30047
概述
采用准谐振隔离型反激式设计,从高压线电源为两个铅酸电池元件充电。该转换器可接受两个外部信号(称为次级侧)以提供基准电压,从而可设置输出电压和电流。由于具有谷底开关调制功能,转换器展示出良好的宽范围效率。
特性
- 由于具有谷底开关,该隔离型反激式转换器可实现低成本、低 EMI
- 紧凑型解决方案(小型封装:仅 60mm x 60mm)在 0.1A 至 2A 的范围内以近乎平稳的效率 (78%...89%) 提供最大 64W 的功率
- 采用耗尽模式启动 FET,可进一步降低待机损耗
输出电压选项 | PMP30047.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 170 |
Vin (Max) (V) | 270 |
Vout (Nom) (V) | 32 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Output Power (W) | 64 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant |
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP30047 Test Results | 2016年 9月 14日 |