PMP30183

适用于 D 类放大器的通用输入 3.3V、12V、30V、200W 连续 PSU 参考设计

PMP30183

设计文件

概述

此电源参考设计可生成为 D 类音频放大器供电所需的所有电压。主要输出电压为 30V,可提供 200W 持续功率和 750W 峰值功率。第一级为功率因数校正升压。反激式转换器在初级侧提供 12V 电压,在次级侧提供 12V/300mA 和 3.3V/200mA 输出。利用硬件开关和远程输入,该转换器可以进入待机模式:在该状态下,会禁用 30V 输出,但 12V 和 3.3V 输出“始终开启”。这样可进一步降低待机功率。第二个数字输入可将主要输出电压从 30V 切换至 18V,从而在音频放大器需要的功耗较低时进入低电流消耗模式。

特性
  • 低成本 PFC + 双开关正向拓扑可提供 200W 平均功率和 750W 峰值功率
  • 恒定开关频率:尤其适合音频应用
  • 良好的插头到插头效率:115Vac 下为 85%,230Vac 下为 87%
  • 紧凑型结构:88mm x 173mm,高度为 35mm
输出电压选项 PMP30183.1 PMP30183.2 PMP30183.3 PMP30183.4
Vin (Min) (V) 90 120 10 350
Vin (Max) (V) 264 430 14 430
Vout (Nom) (V) 400 12 3.3 30
Iout (Max) (A) .55 .3 .2 6.6
Output Power (W) 220 3.6 .66 198
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Isolated Non-Isolated Isolated
Input Type AC DC DC DC
Topology Boost- PFC Flyback- DCM Buck- Synchronous Forward- 2 Switch
个人电子产品
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDV0.PDF (1754 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRTI6.PDF (354 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRTI7.PDF (106 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRTI8.PDF (759 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRTJ0.ZIP (2150 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE07.ZIP (135 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRTI9.PDF (2009 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM502130V、1MHz 电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC28180具有增强启动和瞬态响应功能的 18kHz 至 250kHz CCM PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS560200采用 SOT-23 封装、具有高级 Eco-Mode™ 的 17V 输入、500mA 同步降压稳压器

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

UCC277144-A、600V 半桥栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G17具有施密特触发输入的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LMV431A1%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
温度开关

TMP709具有 2°C 和 10°C 迟滞的电阻可编程温度开关

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP30183 Test Results 2017年 11月 17日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频