PMP30342
11.0V @ 0.3A 汽车 Sepic 参考设计
PMP30342
概述
该汽车 Sepic 转换器参考设计可通过 4V 至 13V 的输入电压范围提供 11.0V 电压 (0.3A)该 Sepic 拓扑允许输入在稳压输出电压上下有所不同。自由运行的 400KHz 开关频率可实现小电路尺寸和高效率。功率级组件在 41 摄氏度以下运行。
特性
- 紧凑的尺寸
- 低 EMI
- 通过汽车认证的控制器 TPS55340-Q1
- 提供测试报告和设计文件
输出电压选项 | PMP30342.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 4 |
Vin (Max) (V) | 13 |
Vout (Nom) (V) | 11 |
Iout (Max) (A) | .3 |
Output Power (W) | 3.3 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Sepic- Integrated Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS55340-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准的集成式 5A 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器
数据表: PDF | HTML技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP30342 Test Results | 2017年 10月 9日 |