PMP4397

具有 EMI 合规性的集成 1-3S 独立电池充电器参考设计

PMP4397

设计文件

概述

PMP4397 是一款电池充电器模块参考设计,适用于直流输入为 4.5V 至 15V 的 2 节电池应用。提供辐射干扰合规性的详细数据。可通过电阻器在 1 节至 3 节的范围内调整电池数量。一般应用使用 2 节电池 (8.4V/2000mAH)。

特性
  • 经过全面测试,符合工业要求(EN55022 B 类)
  • 用于电池充电和输出的单芯片
  • 保护功能包括输入 UVP、输入 OVP、输出 OCP 和 OTP
  • 可通过设置电阻器进行灵活配置,以满足输出要求
  • 组件数量少,热性能良好
  • 小尺寸:33mm x 50mm x 10mm
输出电压选项 PMP4397.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 15
Vout (Nom) (V) 8.4
Iout (Max) (A) 2
Output Power (W) 16.8
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU680.PDF (870 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRC25A.PDF (204 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRC26A.PDF (119 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRC28A.ZIP (306 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRC27.PDF (1329 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD17313Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单路、32mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ24133具有外部电源路径的独立 1 至 3 节 2.5A 同步降压电池充电器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP4397 Test Results 2014年 12月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频