PMP4466
符合 DOE6 和 CoC V5 第 2 阶段标准的通用交流输入转 5V/3A 输出参考设计
PMP4466
概述
PMP4466 是一款适用高电流充电器应用的交流输入至 5V 3A 输出参考设计。此拓扑为采用 UCC28740 和 UCC24636 的同步整流准谐振反激式拓扑。通过采用二级侧调节控制器 UCC28740,可实现良好的调节和动态性能。此设计中还采用了伏秒平衡 SR 控制器 UCC24636,从而可提高效率。此解决方案轻松超过 DoE 第 VI 级和 EU CoC V5 第 2 级标准。
特性
- 具有二级侧调节的同步整流准谐振反激式设计
- 小于 30mW 的待机功耗
- 符合 DOE6 和 CoC V5 第 2 级标准
- 经过全面测试并符合 EN55022 B 类传导和辐射 EMI 标准
- 尺寸:44mm(长)x 35mm(宽)x 15mm(高)
输出电压选项 | PMP4466.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 90 |
Vin (Max) (V) | 264 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 3 |
Output Power (W) | 15 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Synchronous |
个人电子产品
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP4466 Test Results | 2016年 7月 7日 |