PMP4467
采用 TO220 封装的 6.5V 至 28V 输入、5V/1.3A 输出 DC/DC 参考设计模块
PMP4467
概述
PMP4467 是一个 6.5V 至 28Vin、+5Vout、1.3A 的参考设计模块,采用 TO220 封装,用于替代通用 LDO。该设计包含非同步降压稳压器 TPS5405。该解决方案效率高,线路和负载调节性能良好。电源模块的设计最大程度地减少了组件数量,适用于要求低成本的应用。
特性
- 非同步降压拓扑
- 在低输入电压满负载时达 92% 的高效率
- 良好的线路调节性能,小于 ±0.03%
- 良好的负载调节性能,小于 ±0.04%
- 尽量减少组件数量,是低成本解决方案
- TO220 封装 P2P,包含 LM78M05
输出电压选项 | PMP4467.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6.5 |
Vin (Max) (V) | 28 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 1.3 |
Output Power (W) | 6.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP4467 Test Results | 2015年 7月 7日 |