PMP5471
用于服务器插件卡 ASIC 内核电源的 10A 降压转换器
PMP5471
概述
用于服务器附加卡 ASIC 内核电压调节的 9V-12.6V 输入、12W、90% 效率降压转换器,在 264mm2 总电源面积内采用 TPS53219 PWM 控制器和 CSD86339Q3D 3x3 电源块。
特性
- 效率达 90%
- 264mm2 总电源面积(包括用于接线的 PCB 面积)
- 电压调节容差为 2%
- 响应 5A 负载瞬变 (12VIN) 的上冲/下冲小于 42mV
- 总共 29 个用于电源的组件(包括 IC)
- 使用内置输出放电(软停止)顺利进行单调启动
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP5471 Test Results | 2014年 5月 5日 |