PMP5486

用于 Intel IMVP6+ Atom 的同步降压

PMP5486

设计文件

概述

该 Atom IMVP6+ 电源管理设计可为处理器内核提供电源。该同步降压控制器专为 IMVP 移动处理器供电而设计,实施 TI 的 D-CAP+ 控制以减少组件数、维持严格的电压调节精确度并提高瞬态响应性能。该设计还采用 TI 的 NEXFET 电源块以减小总体解决方案尺寸。

特性
  • 该设计可支持高达 15V 输入
  • 较小的双面型外形:0.985 英寸 x 0.5 英寸
  • 较快的上升和下降时间,可实现极佳的效率
  • 该设计已针对 5A 连续输出进行优化
  • 低纹波:18mV
  • 参考设计经过搭建和测试
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU041.PDF (217 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR001.PDF (159 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR002.PDF (27 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC040.ZIP (333 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDU042.PDF (644 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

TPS51610用于 IMVP6+ CPU/GPU Vcore 的单相 D-CAP+™ 模式降压控制器

数据表: PDF
低侧驱动器

UCC27324同相 4A/4A 双通道低侧栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV3404具有漏极开路输出的四路毫微功耗高压比较器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS761具有反向电流保护功能的 100mA、16V、低压降稳压器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP5486 Test Results 2013年 8月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频