软件
支持软件
TIDC936 — PMP5722 Software
TIDC936 — PMP5722 Software
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP5722 Test Results | 2015年 1月 19日 |
此参考设计展示了使用锂离子纽扣电池的完整单芯电池电源解决方案的功能和性能。它可通过外部适配器或 USB 端口供电。此板连接到计算机时,可在 GUI 上监控负载电流、充电状态以及关于电池的更多信息。
输出电压选项 | PMP5722.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 5 |
Vin (Max) (V) | 5 |
Vout (Nom) (V) | 4.1 |
Iout (Max) (A) | .5 |
Output Power (W) | 2.05 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Linear Regulator |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP5722 Test Results | 2015年 1月 19日 |