PMP6672

高功率、高效 PoE (5V/5A)

PMP6672

设计文件

概述

此参考评估模块拥有 TPS23454 PoE 接口和直流转直流控制器,用于需要高效率的 4 类 PoE 应用。不论是适配器输入 (21.6-57VDC) 还是以太网供电,输出功率都为 5V (5A)。通常,效率可提高约 3-4%。

特性
  • 高效率 (90%),纯转换器效率为 92%
  • 5V (5A) 输出
  • 具有同步整流器的隔离式反激
  • 使用 TPS23754 高功率、高效率 PoE 接口 PD 和 PWM 控制器
  • 能够接受来自 AUX 电源(如适配器)的电源
  • 此电路设计经过全面功能测试,推荐用于新设计
输出电压选项 PMP6672.1
Vin (Min) (V) 21.6
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 5
Output Power (W) 25
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- Synchronous^POE
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUA670.PDF (701 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLUUA87.PDF (603 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLURA05.PDF (128 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLURA06.PDF (126 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

供电设备

TPS23754符合 IEEE 802.3at 标准的高效 PoE 接口和直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLV431A精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
技术文章 Flyback converters: two outputs are better than one PDF | HTML 2016年 11月 24日
测试报告 PMP6672 Test Results 2013年 9月 16日
测试报告 PMP6672 Reference Guide 2013年 9月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频