PMP7452

用于 PoE 应用的 3.3V/7.6A 高效有源钳位正向转换器

PMP7452

设计文件

概述

该转换器用于需要高效率的 4 类 PoE 应用。具有同步整流器的有源钳位正向转换器效率出色,尺寸小,适合无线接入点等 PoE 应用。TPS23754 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。

特性
  • High efficiency(90%)
  • 3.3V at 7.6A output
  • Isolated Forward with synchornous rectifier
  • Uses TPS23754 high-power, high-efficiency PoE interface PD and PWM controller
  • Small size solution
  • This circuit design is full-functional tested and recommended for new designs
输出电压选项 PMP7452.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) 7.6
Output Power (W) 25.08
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Forward- Active Clamp^POE
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLVU848.PDF (452 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLVRB25.PDF (51 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLVRB24.PDF (136 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR627.ZIP (11 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC428.ZIP (239 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD17510Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、5.2mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF
供电设备

TPS23754符合 IEEE 802.3at 标准的高效 PoE 接口和直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLV431精度为 1.5% 的低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP7452 Test Results 2013年 1月 18日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频