PMP7453
高效率 100W 有源钳位正向 220V-400VDC 输入、28V/3.6A 参考设计
PMP7453
概述
此参考设计可从高电压直流输入生成隔离型 28V/100W 输出。此设计适用于从 PFC 前端调节器输出进行操作。UCC2897A 用于控制有源钳位正向转换器。其凭借自驱动同步整流器,可实现高达 92% 以上的效率。直接感应输出电流可精确地对电流进行限制。还可提供时钟脉冲输出,以与其他转换器同步。
特性
- 高效率
- 自驱动同步整流器
- 良好的散热性能
输出电压选项 | PMP7453.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 220 |
Vin (Max) (V) | 400 |
Vout (Nom) (V) | 28 |
Iout (Max) (A) | 3.6 |
Output Power (W) | 100.8 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Forward- Active Clamp |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP7453 Test Results | 2015年 1月 23日 |