PMP7837

6 V 至 17 V 多相升压 (24Vout@15A)

PMP7837

设计文件

概述

PMP7837 是四相同步升压转换器,可接受 6-17V 输入,并在功率为 450W 的条件下输出 24V 电压。该转换器用于为多达八个 50W 汽车干线放大器供电。此四相同步设计每相具有 450kHz 的开关频率,从而形成非常适合此类应用的紧凑且高效的电路。

特性
  • 最低 6V 输入电压符合美国汽车冷启动要求
  • 96% 峰值效率(12V 输入)
  • 1.8MHz 有效开关频率
  • 通过四相设计实现纹波抑制
  • 同步操作有助于节约能源并简化热设计。
输出电压选项 PMP7837.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 17
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 15
Output Power (W) 360
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Multiphase
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SNVU254.PDF (605 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SNVR241B.PDF (392 K)

设计布局和元件的详细原理图

SNVR242A.PDF (28 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC287.ZIP (1087 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM5122具有多相功能的 3-65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM5122-Q1具有多相位的汽车类 3V 至 65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18501Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、3.2mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP7837 Test Results 2013年 4月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频