PMP7932

用于工业偏置电源的隔离式反激转换器 - 参考设计

PMP7932

设计文件

概述

PMP7932 是一款隔离型反激式转换器,接受 12Vin 至 24Vin 的输入电压,提供 +12Vout @ 0.25A 和 -12V @ 0.25A 的双极输出。

特性
  • 开箱即用的转换器使用方便
  • 内部 MOSFET
  • 分裂轨偏置电源
  • 隔离式输入/输出确保安全
  • 小尺寸解决方案
  • 可选择 300kHz 和 700kHz 频率
  • 逐周期电流限制
  • 小尺寸器件封装
  • 90% 的 Dmax
  • 出色的线路和负载调节
输出电压选项 PMP7932.1 PMP7932.2
Vin (Min) (V) 12 12
Vin (Max) (V) 24 24
Vout (Nom) (V) -12 12
Iout (Max) (A) .25 .25
Output Power (W) 3 3
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type DC DC
Topology Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU770.PDF (992 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRCT3.PDF (190 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRCT4.PDF (102 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRCT6.ZIP (391 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC898.ZIP (194 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRCT5.PDF (785 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

升压转换器(集成开关)

LM50003.1-40V 宽输入电压、2A 电流模式非同步升压稳压器

数据表: PDF
并联电压基准

LMV4311.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP7932 Test Results 2015年 2月 6日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频