PMP7969

用于汽车功率放大器的 600W 同步多相升压转换器

PMP7969

设计文件

概述

PMP7969 是一种非常高效的 4 相升压控制器,可以与外部时钟同步。由于具有减相功能,因此具有出色的轻负载效率。同步整流器也可提高效率。与单相相比,通过多相可以获得高效开关频率,均流准确度为 ±10%。当输入电压大于输出电压时可实现旁路模式。

特性
  • 由于具有减相功能,因此在较低负载时具有非常高的效率
  • 可与外部时钟同步
  • 可堆叠,以实现更高的电流
  • 均流准确度为 ±10%
  • 当输入电压大于输出电压时可实现旁路模式
  • 与单相相比,通过多相可以获得高效开关频率
输出电压选项 PMP7969.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 16
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 25
Output Power (W) 600
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Multiphase^Boost- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SNVU308.PDF (1306 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SNVR292.PDF (259 K)

设计布局和元件的详细原理图

SNVR293.PDF (135 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDREF6.ZIP (1923 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCA65.ZIP (308 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDREF5.PDF (2795 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM5122具有多相功能的 3-65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18501Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、3.2mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
实时时钟 (RTC) 和计时器

LMC555业界最小的 555 计时器,具有低功耗、高精度和 3MHz 的最大频率

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP2951具有电源正常指示和使能功能的 100mA、30V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
计数器

CD4017B具有 10 个解码输出的 CMOS 十进制计数器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP7969 Test Results 2013年 8月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频