PMP8407

用于 PoE 应用的多输出、高效率反激转换器

PMP8407

设计文件

概述

该转换器用于需要高效率和多输出的 2 类 PoE 应用。PMP8407.1 的输出为 3.3V (0.88A)。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23785B 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。

特性
  • Efficiency achieved >90%
  • 1.5% peak to peak cross regulation on 5V
  • Isolated multiple output (3.3V at 0.88A; 5V at 0.35A; 10V at 0.11A)
  • Uses TPS23785B high-power, high-efficiency PoE PD and DC-to-DC controller
  • Small board size
  • This circuit design is fully functional and tested and recommended for new design.
输出电压选项 PMP8407.1 PMP8407.2 PMP8407.3
Vin (Min) (V) 36 36 36
Vin (Max) (V) 57 57 57
Vout (Nom) (V) 3.3 5 10
Iout (Max) (A) .88 .35 .11
Output Power (W) 2.904 1.75 1.1
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated Isolated
Input Type DC DC DC
Topology Flyback- Synchronous^POE Flyback- Synchronous^POE Flyback- Synchronous^POE
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUAA1.PDF (711 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLURA15.PDF (61 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLURA16.PDF (121 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLUC423.ZIP (313 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLUUAA2.PDF (225 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

N 沟道 MOSFET

CSD17527Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、10.8mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF
供电设备

TPS23785B高功率、高效 PoE 受电设备 (PD) 和 DC 至 DC 控制器

数据表: PDF
并联电压基准

TLV431A精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP8407 Test Results 2013年 9月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频