PMP8582

采用高压线输入的多输出隔离式反激电源 23V/1A、16.9V/200mA 和 9V@300mA 参考设计设计

PMP8582

设计文件

概述

PMP8582 产生三路输出:23V@1A、16.9V@200mA(400mApeak T<10 秒)和 9V@300mA。输入电压为 165V…265Vac。主循环闭合到 23Vout。低功耗 LM9364-20 将低交流电压信息传输到次级侧。

特性
  • 低空载功耗
  • 高效率
  • 多路输出
  • 准谐振反激式控制器
输出电压选项 PMP8582.1
Vin (Min) (V) 165
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 23
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 23
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUB31.PDF (567 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLURAW0.PDF (66 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLURAW1.PDF (24 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLUC552.ZIP (103 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM502130V、1MHz 电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC286008 引脚准谐振绿色环保模式反激式控制器

数据表: PDF | HTML
监控器和复位 IC

LM8364具有低静态电流和 2.5% 阈值精度的低电平有效电压监控器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP8582 Test Results 2014年 4月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频