PMP8911

高效二级通用输入电源-转换模式 PFC,LLC 谐振转换器

PMP8911

设计文件

概述

Low EMI, high efficiency, high power factor and reliable power supply are main focus of the PMP8911 design for telecom applications. Transient mode (TM) power factor correction (PFC) with UCC28051 and LLC series resonant converter (SRC) with UCC25600 are applied in PMP8911. Low EMI is expected with zero voltage switching on TM-PFC and LLC-SRC switches. An overall 92% efficiency is achieved at 100W full load. In addition, several protections are embedded into this design which includes input under-voltage protection, input over-voltage protection, output over-voltage protection, and output hic-cup over-power protection.

输出电压选项 PMP8911.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 54
Iout (Max) (A) 2
Output Power (W) 108
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Boost- PFC^Flyback- DCM^Half Bridge- Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUAH6.PDF (1819 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLURA79.PDF (277 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLURA80.PDF (106 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLUC459.ZIP (341 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC256008 引脚高性能谐振模式 LLC 控制器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC28051符合 IEC61000-3-2 标准、温度范围为 -40°C 至 105°C、具有 12.5V/9.7V UVLO 的转换模式 PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC2889温度范围为 –40°C 至 85°C 的离线电源控制器

数据表: PDF
并联电压基准

LM4040固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM431精度为 2%、1% 或 0.5% 的可调精密齐纳并联稳压器

数据表: PDF | HTML
比较器

LM139军用级四路差分比较器

数据表: PDF | HTML
比较器

LM139-MIL四路差分比较器

数据表: PDF | HTML
温度开关

TMP300电阻可编程、支持高达 18V 电压的温度开关和模拟输出传感器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP8911 Test Results 2013年 5月 17日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频