PMP8921
由单节或双节锂离子电池供电的 12V@4A 同步升压转换器
PMP8921
概述
This synchronous boost converter efficiently operates from 3.0V - 8.6V (one or two Li-Ion cells) and regulates a 12V@4A output. Efficiency of greater than 97% is achieved when running from two cells.
输出电压选项 | PMP8921.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 3 |
Vin (Max) (V) | 8.6 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 4 |
Output Power (W) | 48 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- CCM^Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP8921 Test Results | 2013年 4月 15日 |