PMP9042
高效双路 30A 或单路 60A 数字负载点参考设计
PMP9042
概述
PMP9042 参考设计将数字 TPS40428 控制器与 CSD95378B 相结合,适用于双 30A 或单 60A 负载点。此设计在微小的 1"x1" 区域 (25.4mm x 25.4mm) 中进行了尺寸优化。PMP9042 展示了高效率、高密度负载点,具有出色的热性能,可用于大电流应用。
特性
- 18V 至 14V 输入,1V/30A 和 1V/30A 输出(或 1V/60A)
- 1V 输出、500kHz 条件下的峰值效率为 92.1%
- 出色的热性能:双路 1V/30A 输出和 200LFM 空气流量条件下具有 40℃ 温升
- 总解决方案尺寸:1" x 1" (25.4mm x 25.4mm)
- 支持 PMBus 的裕量调节和定序
输出电压选项 | PMP9042.1 | PMP9042.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 8 | 8 |
Vin (Max) (V) | 14 | 14 |
Vout (Nom) (V) | 1 | 1 |
Iout (Max) (A) | 30 | 30 |
Output Power (W) | 30 | 30 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP9042 Test Results | 2017年 12月 4日 |