PMP9353

Altera Cyclone V SoC 电源

PMP9353

设计文件

概述

PMP9353 参考设计是 Altera Cyclone V SoC 器件的完整电源解决方案。此设计使用多个 LMZ3 系列模块、两个 LDO 和一个 DDR 终端稳压器提供为 SoC 芯片供电时所需的所有电源轨。此设计还显示了正确的加电顺序。

特性
  • 提供为 Altera Cyclone V SoC 供电时所需的所有电源轨
  • 设计已经过优化,可支持 12V 输入
  • 集成 LMZ3 系列电源模块,简便易用
  • 开关稳压器和 LDO 的最优组合可提供最佳的电源分配树
  • 支持 DDR3 存储器件
  • 该设计已经过测试,可用于为 Cyclone V SoC 加电
输出电压选项 PMP9353.1 PMP9353.10 PMP9353.11 PMP9353.2 PMP9353.3 PMP9353.4 PMP9353.5 PMP9353.6 PMP9353.7 PMP9353.8 PMP9353.9
Vin (Min) (V) 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Vin (Max) (V) 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
Vout (Nom) (V) 1.1 2.5 2.5 2.5 3.3 1.5 1.1 2.5 3.3 1.5 .75
Iout (Max) (A) 6 1 1 4 3 3 6 4 3 3 .74
Output Power (W) 6.6 2.5 2.5 10 9.9 4.5 6.6 10 9.9 4.5 .555
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
Topology Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous Linear Regulator
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SNVU389.PDF (2927 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SNVR391.PDF (1254 K)

设计布局和元件的详细原理图

SNVR392.PDF (84 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC321.ZIP (1230 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Power modules (integrated inductor)

LMZ31503采用 9x15x2.8mm QFN 封装的 4.5V 至 15V、3A 降压电源模块

数据表: PDF
Power modules (integrated inductor)

LMZ31506采用 9x15x2.8mm QFN 封装的 4.5V 至 15V、6A 降压电源模块

数据表: PDF
多通道 IC (PMIC)

TPS51200具有用于 DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 的 VTTREF 缓冲基准的 3A 灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器

数据表: PDF | HTML
定序器

LM3880具有固定延时时间的 3 电压轨简易电源序列发生器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A47具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
通用收发器

SN74LVC1G14具有施密特触发输入的单路 1.65V 至 5.5V 反相器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP9353 Test Results 2014年 8月 25日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频