PMP9367
17.5W 双路 USB 车载充电器参考设计
PMP9367
概述
PMP9367 是一种用于汽车售后市场应用的双 USB 汽车充电器参考设计。此设计利用 LM3150、TPS2561 双通道电源开关和 TPS2513 USB 专用充电端口控制器。此设计的输入工作电压为 6 到 40V。输出设为 5V,第一通道具有 1A 电流限制,第二通道具有 2.1A 电流限制。此设计的开关频率为 300 kHz。
特性
- 总体解决方案尺寸很小巧。
- 通过 LM3150 提供 +5V/3.5A 输出,接受 6V 至 40V 输入
- 同步控制器提供 95% 的峰值效率
- 恒定导通时间控制,无需环路补偿,并提供快速瞬变响应
- 仿真纹波模式 (ERM) 控制功能允许使用低 ESR 输出电容器。
输出电压选项 | PMP9367.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6 |
Vin (Max) (V) | 40 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 3.5 |
Output Power (W) | 17.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP9367 Test Results | 2015年 4月 15日 |