PMP9449

Altera® Arria® V GX FPGA 电源解决方案

PMP9449

设计文件

概述

PMP9449 参考设计提供为 Altera 的 Arria® V GX 系列 FPGA 供电时所需的所有电源轨。它使用 TPS38600 监控输入电流并提供上电定序。此设计采用低成本、小尺寸分立式 IC,由单个 5V 输入供电。

特性
  • 提供为 Altera® Arria® V GX FPGA 供电时所需的所有电源轨
  • 设计已经过优化,可支持 5V 输入
  • 板载电源定序
  • 低成本分立式解决方案
  • 小尺寸
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU484.PDF (520 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRA12.PDF (205 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRA13.PDF (77 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRA14.ZIP (940 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS62080采用 2x2mm SON 封装的 1.2A 高效降压转换器,具有可调输出电压

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS62085采用 2x2 HotRod 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS62230采用 1x1.5 SON 封装、具有 DCS-Control 的 2MHz 超小型降压转换器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS51200具有用于 DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 的 VTTREF 缓冲基准的 3A 灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5900具有使能功能的 150mA、低噪声、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A47具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP9449 Test Results 2014年 8月 8日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频