PMP9464

TI 设计:30A SIMPLE SWITCHER® 电源模块,具有 3.0V-14.5V

PMP9464

设计文件

概述

参考设计 PMP9464 采用 LMZ31530,它是一个 30A 的 SIMPLE SWITCHER® 电源模块。LMZ31530 SIMPLE SWITCHER® 电源模块是一款易于使用的集成式电源解决方案,此方案将一个带有功率 MOSFET 的 30A 直流/直流转换器、一个屏蔽电感器以及无源元件融合在一个低厚度 QFN 封装之内。

此设计的前端包含一个 LM25056。LM25056 将高性能模拟和数字技术与兼容 PMBus 的 SMBus/I2C 接口相结合,从而实现准确测量电气系统(包括连接到背板电源总线的计算和存储刀片)的操作条件。它允许用户监控输入电压、输入电流、引脚和输出功率的实时值以及温度和峰值功率。这些值会通过 PMBus™/SMBus™/I2C 进行报告。

PMP9464 还支持用户通过上下拉伸来调节输出电压的边距。此操作由 LM10011 VID 可编程电流 DAC 执行。LP2951 可为 LM3881 电源序列发生器提供 3.3V 电压轨。LM3881 序列发生器可用于对其他非板载电源进行定序。

特性
  • 0.6V 至 3.3V 的可调节输出电压
  • 30W 输出功率,可为多种 FPGA 内核电压轨和 ASIC 供电
  • 85% 的峰值效率(电压为 0.9V)
  • 500kHz 开关频率
  • 此设计非常适合确定设计阶段期间的电源表征和实现后续成本节约
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU502.PDF (1035 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRA54.PDF (351 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRA55.PDF (60 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC571.ZIP (689 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Power modules (integrated inductor)

LMZ31530采用 15x16x5.8mm QFN 封装的 3V 至 14.5V、30A 降压电源模块

数据表: PDF
定序器

LM3881具有可调节延时时间的 3 电压轨简易电源序列发生器

数据表: PDF | HTML
数字功率监控器

LM250563 至 17V、12 位 PMBus 输出电流/电压/功率/温度监控器

数据表: PDF
精密 DAC (≤10MSPS)

LM10011具有可调节启动电流的用于负载点稳压器的 1% 精度 4/6 位 VID 电压编程器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP2951具有电源正常指示和使能功能的 100mA、30V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP9464 Test Results 2014年 8月 21日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频