PMP9475

Xilinx Virtex® Ultrascale™ FPGA 电源解决方案

PMP9475

设计文件

概述

PMP9475 12V 输入参考设计以紧凑高效的设计提供为 Xilinx's Virtex® Ultrascale™ 系列 FPGA 供电时所需的所有电源轨。此设计使用几个 TI 的 PMBus 负载点电压稳压器以简化临界轨的设计/配置和遥测。它采用一个 UCD90120A,可实现灵活的加电和断电排序并通过 PMBus 接口实现电压监控、电流监控和电压裕量调节。

特性
  • 提供 Xilinx Virtex® Ultrascale™ FPGA 所需的所有电源轨
  • 设计已经过优化,支持 12V 输入
  • 板载加电和断电排序
  • 具有输出电压和电流报告功能的 PMBUS 接口
  • 电压裕量调节功能
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU477A.PDF (909 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDU651.PDF (322 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR996.PDF (1397 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR997.PDF (106 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR998.ZIP (2704 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

TPS40400具有 PMBus™ 且包含遥测功能的 3V 至 20V、30A 同步降压控制器

数据表: PDF
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

TPS40428双输出、两相、可堆叠 PMBus 同步降压无驱动器控制器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS51367具有超低静态电流的 3V 至 22V、12A 同步降压转换器

数据表: PDF
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS535151.5V 至 18V、12A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS544B20具有 PMBus 编程功能和监控的 4.5V 至 18V、20A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
仪表放大器

INA333低功耗、零漂移、精密仪表放大器

数据表: PDF | HTML
定序器

UCD90120A具有 ACPI 支持的 12 轨电源序列发生器和监视器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP9475 Test Results (Rev. A) 2015年 5月 5日
测试报告 PMP9475 Overview 2014年 11月 18日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频