PMP9481
用于汽车信息娱乐显示屏电源的 CISPR 25 5 类 3W 额定功率 SEPIC- 参考设计
PMP9481
概述
PMP9481 是采用 LM5001 稳压器 IC 的传导 EMI 优化(CISPR 25 5 类)3W SEPIC 转换器,适用于广泛输入电压汽车应用。此设计接受 6.5Vin 至 20Vin 输入电压,可实现 12Vout 输出,并且能够为负载提供 0.25A 电流。此设计采用符合 AEC-Q100 1 级标准的汽车级 LM5001 升压控制器。LM5001 具有 3.1V 至 75V 的极宽输入电压范围,因此具有输入瞬变保护。电路板布局经过优化,提高了传导 EMI 性能。该板经过了汽车 EMC 标准 CISPR 25 测试,其传导发射符合 CISPR 25 5 类的要求。
特性
- CISPR 25 5 类传导发射标准符合性
- EMI 性能优化布局
- 用于避免高频噪声的 500KHz 开关频率,以及用于抑制传导发射的输入 EMI 滤波器
- 符合 LM5001-Q1- AEC-Q100 标准
- 3.1V 至 75V 的宽输入电压范围,具有输入瞬变保护
- 集成高电压偏置稳压器
- 极低温升,最适合汽车应用
输出电压选项 | PMP9481.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6.5 |
Vin (Max) (V) | 20 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | .25 |
Output Power (W) | 3 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Sepic- Integrated Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP9481 Test Results | 2014年 9月 23日 |