PMP9492
适用于前置摄像头、汽车 ADAS 系统的 CISPR 25 5 类多输出电源参考设计
PMP9492
概述
PMP9492 是适用于宽输入电压范围汽车 ADAS 应用的传导 EMI 优化型(CISPR 25 5 类)9W 多输出设计,支持冷启动。此设计使用 LM53603 稳压器 IC(用作降压)、LM26420(用作双降压)和 TPS60150 稳压器 IC(用作 5V 输出的电荷泵)。此设计接受 4.5Vin 至 20Vin 输入电压,可提供 3.3V (1.0A)、2.5V (1.0A)、1.8V (1.0A) 和 5V (100mA) 输出。此设计采用小型尺寸,是专为 ADAS 和其他汽车相关应用定制的价格低廉且更高效的解决方案。PMP9492 PCB 的电路板尺寸为 2600mil × 4000mil。此设计采用四层 PCB。
特性
- 适用于低功耗后置摄像头 ADAS 应用的三路降压 + 电荷泵
- 符合 CISPR 25 5 类传导发射标准,同时通过 AM 和 FM 无线电波段测试
- 所有器件开关频率 2.1MHz
- EMI 性能优化布局
- 适用于所有开关转换器的单个差分滤波器
- 4.5V 至 20V 宽输入电压范围 - 支持冷启动情况
输出电压选项 | PMP9492.1 | PMP9492.2 | PMP9492.3 |
---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 4.5 | 3.3 | 3.3 |
Vin (Max) (V) | 20 | 3.3 | 3.3 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 | 2.5 | 1.8 |
Iout (Max) (A) | 1 | 1 | 1 |
Output Power (W) | 3.3 | 2.5 | 1.8 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP9492 Test Results | 2015年 8月 10日 |