PMP9668

24V 输入、10A 最高输出、双 USB 端口(5/12V 2A 和 5V 4A)通用微处理器控制电池充电器参考设计

PMP9668

设计文件

概述

BQ24745 是主机控制型同步降压电池充电器,正常情况下可以最高 19.2V 的电压和 8A 的电流进行电池充电,如果使用 8 mOhm 电池感应电阻器,电流可以提高到 10A。该传动系统在纯对流冷却条件下提供 8A,在中等风扇冷却 (~200 LFM) 条件下提供 10A。测试报告包含两种情况的热感图像。虽然设计中显示的主机为 28 引脚 MSP430,任何有 SMBus 功能的处理器都可以使用。提供使用 TPS54335 的 5/12V 2A 辅助转换器,使用带 2 个 CSD18504 的 TPS40170 时,可提供 5V 4A。该设计为两个 USB 端口提供用于电源开关的 TPS2561A 和用于控制的 TPS2513A。线性 TPS70933 为 MSP430 和接口信号提供 3.3V。丰富的测试接口可以在不使用软件的情况下进行完整的硬件测试,然后为软件开发提供多个接口选择。

特性
  • 输入电压为 24V 的主机控制型 10A 充电器
  • 显示的是 MSP430 控制器,但可以使用带有 SMBus 功能的其他处理器
  • 可以在没有处理器的情况下验证传动系统
  • 5/12V 2A 和 5V 4A,带两个 USB 端口及 3.3V uP 电源
  • 所有部件都在上方,易于测试/提供电池充电开关
  • 原理图、BOM、布局和测试报告(侧重于电池充电器)
输出电压选项 PMP9668.1 PMP9668.2 PMP9668.3 PMP9668.4 PMP9668.5 PMP9668.6
Vin (Min) (V) 21.6 21.6 21.6 4.5 4.5 4.5
Vin (Max) (V) 26.4 26.4 26.4 5.5 5.5 5.5
Vout (Nom) (V) 12.6 5 12 3.3 5 5
Iout (Max) (A) 10 4 2 .1 2 2
Output Power (W) 126 20 24 .33 10 10
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC DC DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator USB Switch USB Switch
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA06.PDF (1326 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDREZ5.PDF (384 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDREZ6.PDF (132 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDREZ7.PDF (357 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCAD0.ZIP (334 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDREZ8.PDF (3092 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

TPS401704.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS54335A具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 28V 输入、3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18504Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、6.6mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2513A双通道、USB 专用充电端口控制器

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2561A高电平有效的双通道、0.25-2.8A 可调节ILIMIT(可实现 2.3±0.2A 设置)、2.5-6.5V、44mΩ USB 电源开关

数据表: PDF
电池充电器 IC

BQ24745支持多种电池化学物质的 SMBus 最多 4 节电池 2 级降压电池充电器

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP9668 Test Results 2015年 5月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频