PMP9676

面向 PoE PD 应用的第 1 类非隔离式降压转换器 (5V/560mA) 参考设计

PMP9676

设计文件

概述

此转换器用于不需要隔离的 1 类 PoE PD 应用。  TPS2378 PD 控制器加上 LM5006 降压转换器可提供 5V/560mA,通过小巧的尺寸实现高效率。  可以用二极管整流器来配置 LM5006 以实现最低的成本,或用同步 FET 整流器进行配置以提高效率。

特性
  • 非隔离式 5V/560mA 输出
  • 二极管整流器可实现最低成本
  • 同步整流器可实现高效率
  • 小尺寸
  • 包含测试报告
输出电压选项 PMP9676.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) .56
Output Power (W) 2.8
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Non Sync^Buck- Synchronous^POE
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAS7.PDF (420 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRHM0.PDF (263 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRHM1.PDF (95 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCB27.ZIP (638 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

供电设备

TPS2378具有 AUX 控制功能的 IEEE 802.3at PoE 高功率 PD 接口

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

LM50066V 至 75V 宽输入电压、600mA 恒准时非同步降压稳压器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP9676 Test Results 2015年 9月 28日
技术文章 Power over Ethernet: New applications every day PDF | HTML 2015年 10月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频