PMP9726

12V 输入、1.2V/1.7A 低成本、小尺寸、同步降压

PMP9726

设计文件

概述

此参考设计使用 TPS562209 同步降压转换器从 12V 输入生成 1.2V 输出。该转换器使用 DCAP2 控制方法来最大限度降低输出电容,同时避免使用反馈补偿组件,但仍然提供优秀的负载瞬态响应。该转换器的开关频率为 650kHz。此设计的峰值效率为 83%。

特性
  • 适合 1.7A 的即用型直流/直流解决方案
  • 非常通用的设计
个人电子产品
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU609.PDF (872 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRBE3.PDF (100 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRBE4.PDF (80 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRBE5.PDF (75 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRBE6.PDF (268 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS562209采用 SOT-23 封装的 17V 输入、2A 同步降压稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP9726 Test Results 2014年 10月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频