PMP9777
耳机插孔供电参考设计
PMP9777
概述
该设计用于为连接到智能手机音频插孔的小型系统供电。该参考设计包含一个电荷泵和一个升压转换器。电荷泵用于过滤直流电压的交流输入,超低静态电流升压转换器 TPS610981 用于生成稳定的 3.3V 电压。
特性
- 低输入电压范围
- 高效升压转换器
- 小尺寸解决方案
输出电压选项 | PMP9777.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | .4 |
Vin (Max) (V) | 2.2 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 |
Iout (Max) (A) | .001 |
Output Power (W) | .0033 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Boost- Synchronous |
个人电子产品
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | Getting Power from Earphone Jack Design Guide | 2015年 11月 18日 |