SERDESUR-43USB

用于 DS90UR241 DS90UR124 串行器和解串器芯片组的评估板

SERDESUR-43USB

立即订购

概述

The SERDESUR-43 is an evaluation kit designed to demonstrate performance and capabilities of the DS90UR124 and DS90UR241 FPD-Link II Serializer/Deserializer Chipset.

The DS90UR241 Serializer board accepts LVCMOS input signals and provides single serialized FPD-LInk II LVDS data pair as an output. The DS90UR124 Deserializer board accepts the FPD-Link II LVDS serialized data stream and converts the data back into parallel LVCMOS signals and clock. USB cable is provided as a generic medium for the high speed data link. Jumpers and switches on the boards can be configured for evaluation of chipset features such as pre-emphasis, randomizer, @ BIST (built in system test), edge rate, current slew, Progressive Turn On.

FPD-Link 串行器/解串器
DS90UR124 5-43MHz DC 平衡 24 位 FPD 链接 II 解串器 DS90UR124-Q1 5MHz 至 43MHz 直流平衡 24 位 FPD-Link II 解串器 - 汽车级 DS90UR241 5-43MHz DC 平衡 24 位 FPD 链接 II 串行器 DS90UR241-Q1 5MHz 至 43MHz 直流平衡 24 位 FPD-Link II 串行器 - 汽车级
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

SERDESUR-43USB/NOPB — Evaluation Kit for DS90UR241 DS90UR124 Serializer and Deserializer Chipset

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 DS90UR241/DS90UR124 SERDES Evaluation Kit User's Guide 2012年 1月 26日
证书 SERDESUR-43USB/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
证书 SERDESUR-43USB/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频