TDP158RSBEVM

6Gbps 交流耦合型 TMDS & HDMI™ 转接驱动器评估模块

TDP158RSBEVM

立即订购

概述

TDP158 EVM 是为帮助客户评估用于视频应用的 TDP158 器件而开发的 PCB。该款 EVM 还能用作在 RSB 封装中实现 TDP158 的硬件参考设计。可以根据请求提供 PCB 设计/布局文件,从而提供布线/布局规则的 PCB 设计说明。

特性
  • 用于拉电流的 DisplayPort 连接和用于灌电流的 HDMI 连接
  • 可以通过 5V 壁式电源适配器外部电源或 Micro USB 电缆为该 EVM 供电
  • I2C 通信,用于调试和控制
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC
TDP158 6Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 2.0 转接驱动器

 

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS61240 2.3V 至 5.5V 输入范围、3.5MHz 固定频率 450mA 升压转换器 TPS62150 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 1A 降压转换器

 

监控器和复位 IC
TPS3808 具有可编程延迟和手动复位功能的低静态电流监控器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS74201 1.5A、低输入电压 (0.8V)、低噪声、高 PSRR、可调节超低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TDP158RSBEVM — 6Gbps 交流耦合型 TMDS & HDMI™ 转接驱动器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TDP158RSBEVM User's Guide (Rev. A) 2018年 2月 9日
数据表 TDP158 6Gbps、交流耦合型 TMDS 或 HDMI 电平转换器转接驱动器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2024年 4月 9日
证书 TDP158RSBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频