TIDA-00053

针对 LiFePO4 应用的 1A 单节线性充电器的参考设计

TIDA-00053

设计文件

概述

此参考设计用于为电池和/或系统提供最高 1A 的连续电流。它拥有一个 4.9 VDC、最大 50mA 的内部 LDO,可用于 USB 应用和任何其他用途。它使用高度集成的磷酸铁锂线 ( LiFePO4 ) 性电池充电器 bq25070,使本解决方案适于空间有限的便携式应用。它由 USB 端口或交流适配器供电,并为单节 LiFePO4 电池提供高达 1A 的充电电流。带 10.5V 输入过压保护的 30V 最大额定输入电压,支持低成本、未稳压的适配器。

特性
  • 串联电池数:1S
  • 最大输入电压:30V
  • 最大充电电流:1A
  • 拓扑:线性
  • 通信:独立
  • 电源路径
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU118.PDF (547 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR090.PDF (147 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR091.PDF (35 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDU119.PDF (190 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ25070适用于磷酸铁锂应用的单节 1A、单节电池线性充电器

数据表: PDF
电池电量监测

BQ27421-G1具有集成检测电阻的 System-Side(tm) 电量监测计 | 电池电量监测计

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 TIDA-00053 Test Results 2013年 8月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频