TIDA-00061

冗余 CAN 参考设计

TIDA-00061

设计文件

概述


该参考设计展示了如何在物理层实施冗余(并行)CAN 以实现功能安全性。其中包括两个 SN65HVD257 CAN 收发器以及可确保两个收发器收到相同数据的额外逻辑。

特性
  • 较短的传播延迟和快速的循环次数
  • 故障输出引脚
  • I/O 电压范围支持 3.3V 和 5V MCU
  • TXD 和 RXD 主计时功能
  • HBM ESD 保护超过 12kV
  • 该参考设计可进行订购
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU166.PDF (612 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR265.PDF (80 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR266.PDF (118 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC185.ZIP (663 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

CAN 收发器

SN65HVD257带快速循环次数的 CAN 收发器,用于高负载网络和多功能安全功能

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 TIDA-00061 Test Results 2013年 9月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频