低压有刷电机系统

(正在供货) TIDA-00115

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

这款有刷电机系统采用一个 MSP430 微控制器、一个 DRV8837 有刷直流电机驱动器和一个 12V 有刷电机。此系统适用于要求在无负载条件下最高转速 10300 RPM 的应用。此系统在不包括电机时的尺寸为 19 x 33 mm,因此非常适合需要占用空间小的应用。电机电源电压支持为 1.8V 到 11V,且最大电流为 1.8A。有多种配置选项用于轻松控制电机的旋转、改变旋转方向以及在不使用的条件下将系统置于低功耗状态以降低能耗。电机驱动平台整合了针对短路、击穿、欠压和过热的保护措施。

特性
  • 19x33 mm 紧凑系统设计
  • 集成功率 FET 支持 1.8V 到 11V 和 1.8A
  • 电机速度可由 PWM (IN/IN) 输入接口轻松控制
  • 低 MOSFET 导通电阻 280 mΩ
  • 整合了针对短路、击穿、欠压和过热的保护措施

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据


物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

DRV8837EVM :
DRV8837 Evaluation Module

$25.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
DRV8837  低电压 H 桥 IC  电机驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DRV8837C  DRV8837C  电机驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DRV8838  低电压 H 桥 IC  电机驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430G2131  MSP430G2x21、MSP430G2x31 混合信号微处理器  MSP430 超低功耗 MCU  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
DRV8837 下载 下载
DRV8837C 下载
DRV8838 下载 下载
MSP430G2131 下载
下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 226 2013年 11月 15日 0
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 206 2013年 11月 15日 0
PDF 78 2013年 11月 15日 0
相关工具与软件

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs