软件
支持软件
TIDCEQ3 — TIDA-00121
TIDCEQ3 — TIDA-00121
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | TIDA-00121 Test Results | 2014年 1月 29日 |
此设计是一种具有 700mA LED 驱动器的 12A 最大功率点跟踪 (MPPT) 太阳能充电控制器。此设计面向低功率太阳能充电器和 LED 驱动器解决方案,如太阳能街灯。此设计能够通过来自 12V 面板的 10A 输出电流为 12V 电池充电。但是,此设计只需将 MOSFET 改为 60V 额定部件即可轻松适应 24V 系统。另外,此设计可通过 700mA 电流驱动高达 15 个串联 LED。仅仅对硬件做极小的改动就可以将设计调整为适应高达 1.1A 的 LED 电流。TI 提供了一种适合低功率负载的完整太阳能逆变系统。此外,这种设计考虑了现实情况,如电池反向保护、适合 12V 铅酸电池的内置电池充电曲线以及高效设计。综合这些优点,客户可以根据自己的设计开发出新产品并加快投入市场的时间。
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | TIDA-00121 Test Results | 2014年 1月 29日 |