用于翻转式显示屏的汽车类刷式电机驱动器

(正在供货) TIDA-00141

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

TIDA-00141 参考设计提供了推动式开关电机驱动系统(用于驱动信息娱乐系统的翻转式显示屏)的快速设置指南。此解决方案还演示了两种反馈方法:一种使用限位开关,另一种使用电机驱动器上的限流设置。此设计提供一种快速解决方案来加快上市步伐,采用所有通过汽车认证的器件,允许直接连接电池,并且无需在软件方面投入精力。此设计通过整合 TPS65320EVM 板来形成该解决方案。

特性
  • 不含 MCU 的推动式开关折叠式显示屏刷式电机驱动解决方案
  • 用于电源 IC 的 3.6V 至 40V 宽输入电压范围
  • 线性/开关组合电路实现低待机电流
  • 支持电流高达 1A 的驱动电机
  • 具有高效布局的小规模解决方案
  • AEC-Q100 合格器件

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件

下载设计文件


物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

TI 器件 (8)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
DRV8832-Q1  具有电压调节的汽车 1 A 低电压刷式直流电机驱动器  电机驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LVC1G32-Q1  汽车类单路 2 输入正或门  门  样片或购买 不可用
SN74LVC2G08-Q1  汽车类双路 2 输入正与门  门  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LVC2G14-Q1  汽车类双路施密特触发反向器  缓冲器/驱动器  样片或购买 不可用
SN74LVC2G74-Q1  汽车类具有清零和预设功能的单路上升沿 D 类触发器  触发器/锁存器/寄存器  样片或购买 不可用
TPD2E001-Q1  适用于高速数据接口的汽车类低电容、2 通道 +/-15kV ESD 保护阵列  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS3809-Q1  汽车类 3 引脚电源电压监控器  电源管理  样片或购买 不可用
TPS65320D-Q1  采用 280mA 自动拉电流 LDO 稳压器的汽车类 3.6V 至 36V 3.2A 降压转换器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
DRV8832-Q1 下载
SN74LVC1G32-Q1 下载 下载
下载 下载
SN74LVC2G08-Q1 下载 下载
SN74LVC2G14-Q1 下载 下载
SN74LVC2G74-Q1 下载 下载
TPD2E001-Q1 下载 下载
TPS3809-Q1 下载 下载
TPS65320D-Q1 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 298 2014年 5月 7日
PDF 422 2014年 4月 9日
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 267 2014年 4月 9日
PDF 118 2014年 4月 9日
PDF 337 2014年 4月 9日
相关工具与软件

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs