TIDA-00167

用于 4 到 20mA 回路供电发送器的隔离式超低功耗设计

TIDA-00167

设计文件

概述

此设计的目的是提供一个成套的解决方案,为 4 至 20 mA 隔离式回路供电发送器的电子装置或其他输入电流预算受限的低功耗应用供电。该设计可满足此类应用的关键要求,例如在宽输入电压范围内工作、提供隔离式和非隔离式的无噪声输出以及提供一整套保护功能。在电路板上具备多个测试点、单面双层的组装式构造以及内容全面的文档可帮助用户轻松实现测试、修改和优化。

特性
  • 可在 8 到 33 V 的宽输入电压范围内工作
  • 可提供隔离式和非隔离式的 3.3V 电压轨,可在低 Iq LDO 和高 PSRR LDO 之间进行选择
  • 高效的隔离式 DC/DC 转换器具有恒定开关频率,在 5 到 8 mW 的负载下可实现 70% 以上的效率
  • 包含输入浪涌保护 (EN 61000-4-5: ±1 kV)、反向保护功能以及针对热插拔和浪涌的限流器,可保护发送器环流感应电流
  • 板载脉动滤波器可满足传导 EMI 的需求 (EN 55011) 并将环流去耦合
  • 电路板功能完善,可轻松实现测试、修改和优化
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU414.PDF (11528 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRAR8.PDF (3288 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRAR9.PDF (47 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRAS0.PDF (260 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRAS3.ZIP (825 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC651.ZIP (278 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRAS1.PDF (1881 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRAS2.PDF (6007 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电荷泵(无电感器)

TPS60402具有固定 50kHz 操作的 60mA 充电泵电压反向器

数据表: PDF
负载开关

TPS27082L具有可调节上升时间和迟滞的 8V、3A、44mΩ 负载开关

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Isolated Ultra-Low Power Design for 4- to 20-mA Loop-Powered Transmitters 2014年 6月 20日
白皮书 Powering sensors with LDOs for industrial process control white paper 2015年 2月 12日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00189 隔离式回路供电的热电偶发送器参考设计 TIDA-00245 面向回路供电应用的数据隔离 TIDA-00246 热电发生器 (TEG) 的通用能量采集适配器模块参考设计 TIDA-00349 面向超低功耗和低功耗应用的独特高效率隔离式 DC/DC 转换器参考设计 TIDA-00459 面向隔离式低功耗应用的高效率功率和数据传输参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频