TIDA-00173

用于电机驱动的 400V 到 690V、AC 输入、50W 隔离式反激电源参考设计

TIDA-00173

设计文件

概述

此参考设计提供隔离式 +24V (45W)、±16 V (4.5W) 和 +6V (0.5W) 输出来为变速驱动器中的控制电子器件供电。电源可直接来源于三相交流电源(380Vac 至 690Vac),也可来源于直流链路电压(400Vdc 至 1200Vdc)。此设计采用准谐振反激式拓扑,且总输出功率额定值为 50 瓦特。根据设计,该电源的线路和负载调节处于采用初级侧调节的 5% 以内(避免使用代价高昂的反馈组件)。依设计,该电源满足 IEC61800-5 有关余隙、爬电和绝缘测试电压的要求。

特性
  • 多功能输入:可以是 400V-1200V DC 或 380V-690V AC
  • 线路和负载调节 <5%
  • 防止输入欠压/过压 (UV/OV)、输出过载、短路和反馈损耗
  • 通过实施初级侧调节(避免反馈环路)并使用额定电压为 1000V 的 MOSFETS 带来低成本解决方案
  • 准谐振模式控制器改善 EMI 性能
  • 设计符合 IEC 61800-5 标准
输出电压选项 TIDA-00173.1
Vin (Min) (V) 400
Vin (Max) (V) 1200
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 2
Output Power (W) 48
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU412B.PDF (6181 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRB35A.PDF (261 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRB36A.PDF (62 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRB37A.ZIP (156 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRB38A.ZIP (288 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDC688A.ZIP (2246 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRB39A.ZIP (348 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

反激式控制器

UCC28711具有 PSR、谷底开关、NTC 选项和 0mV 电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

数据表: PDF | HTML
监控器和复位 IC

LMS33460节省空间的超低功耗 3V 欠压检测器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 400- to 690-V AC Input 50-W Flyback Isolated Power Supply for Motor Drives (Rev. B) 2019年 5月 1日
* 用户指南 TI 参考设计 - 用于电机驱动器的 400V 到 690V 交流输入50W 隔离式反激电源参考设计 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2015年 12月 29日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频