TIDA-00177

HIPEFACE DSL 编码器的双线接口参考设计

TIDA-00177

设计文件

概述

TIDA-00177 参考设计是连接到两线 HIPERFACE DSL® 编码器且符合 EMC 标准的工业接口。其应用包括工业伺服驱动。

此设计采用 3.3V 电源 RS485 收发器,并具备符合 HIPERFACE DSL 规范的通过 RS485 的线路端接和耦合功能。此设计已针对线缆长度高达 100m 的集成电缆进行测试,其中编码器的两线双绞线已集成到同一电机电缆。编码器连接器输出受到过压和短路保护,从而可防止编码器损坏或在电缆短路时提供保护。此设计采用带 18-36V 宽电压范围且符合工业标准的 24V 输入。带逻辑信号的 3.3V I/O 连接器可轻松连接到提供 HIPERFACE DSL 主设备 IP 内核的主机处理器。

特性
  • 用于连接 HIPERFACE DSL 编码器的两线接口。支持由 RS485 供电、电缆长度高达 100m 的 HIPERFACE DSL 9.375 兆波特传输率
  • 带 12kV IEC-ESD 和 4kV EFT 的 3.3V 电源半双工 RS485 收发器
  • 符合 HIPERFACE DSL 规范且具备可配置输出电压 7V-12V(默认为 10.5V)、250mA(3.5A 峰值)的宽输入 (18-36V) 非隔离式电源
  • 带短路保护的 OV、UV 和精密过流限制可充分利用带故障指示器的 TI eFuse 技术
  • 为 HIPERFACE DSL 主设备提供针对主机处理器(如 Sitara)的逻辑接口 (3.3V I/O)
  • 设计用于满足 IEC61800-3 中针对 ESD、快速瞬变脉冲以及带不同级别的浪涌的 EMC 抗扰性要求
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA76A.PDF (15250 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRFM9.PDF (763 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRFN0.PDF (26 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFN1.PDF (219 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRFN3.ZIP (3188 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAK3.ZIP (1094 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRFN2.PDF (2541 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS54013.5V 至 42V 输入、0.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD15571Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单通道、19.2mΩ、20V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF
Power modules (integrated inductor)

LMZ14201采用 Leaded Surface Mount TO 封装的 SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、1A 电源模块

数据表: PDF
RS-485 和 RS-422 收发器

SN65HVD78具有 IEC ESD 保护功能和 50Mbps 的 3.3V 半双工 RS-485

数据表: PDF | HTML
比较器

LM2903双通道差分比较器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝和热插拔控制器

TPS24750具有用于外部阻断 FET 和闭锁功能的驱动器的 2.5V 至 18V、3mΩ、0.01A 至 12A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Two-Wire Interface to a HIPERFACE DSL Encoder Design Guide (Rev. A) 2015年 9月 1日
技术文章 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 6 PDF | HTML 2015年 11月 20日
技术文章 Design an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 4 PDF | HTML 2015年 9月 28日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频