TIDA-00210

适用于双极步进驱动的 75V/10A 保护型全桥功率级参考设计

TIDA-00210

设计文件

概述

许多工作电压通常为 12VDC 至 48VDC 的应用中都会用到步进驱动器。TI 提供了丰富的步进电机驱动器解决方案产品系列,这些解决方案具有行业标准步进/方向和并行控制接口。

需要较大扭矩和功率的应用经常会用到 48VDC 以上、最高 100VDC 的电压。TIDA-00210 为这种步进驱动器提供了解决方案。TIDA-00210 在并联配置中使用两种基于 TIDA-00365 的受保护的全桥功率级:每种全桥都使用标称的 75VDC 电压和 10Arms 相电流,并且采用了具有集成放大器的 100V 全桥栅极驱动器 SM72295 和 4 个具有超低栅极电荷和小 SON5x6 封装及低热阻的 100V NexFET 功率 MOSFET,可实现双极高侧电流感应。功率级在电机端子之间及电机端子与地面之间具有全面的过热保护、过流保护和短路保护。板载电源为栅极驱动器和信号链提供一个 12V 和一个 3.3V 的电压轨。主机处理器接口为 3.3V I/O,用于连接像 C2000 Piccolo 这样的主机 MCU 以进行步进电机控制。

特性
  • 具有 100VDC(标称 75VDC)最高输入电压和 10Arms 相电流的受保护的全桥功率级
  • 使用 SM72295 100V 全桥栅极驱动器且该驱动器配有用于实现高侧双极相电流感应的集成放大器,最高支持 256 微步进,减少了 BOM。
  • 在 16 kHz PWM 时效率达 95%,标称负载的开关损耗极低,也支持更高的 PWM 频率。由于采用 TI NexFET 功率 MOSFET,在 25C 环境温度和标称负载下不需要散热器。
  • 由于 NexFET 打开和关闭的开关时间短(25ns,对开关节点电压没有过冲),全桥得到优化,可实现低 EMI。
  • 硬件在相位与相位之间及相位与 GND 之间具有过热保护、过流保护和短路保护,并具有 UVLO。阈值可以在硬件中进行定制配置。
  • 主机处理器接口为 3.3V,使像 C2000 这样的 MCU 能够实现定制的步进电机控制。通过补充的 PWM 输入和双极高侧电流感应缓冲 0-3.3V 模拟输出,可以精确控制相电流。通过相位与 GND 之间的电压反馈信号,可以进行反电动势感应和失速检测。使能信号使 MCU 能够打开和关闭功率级。
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBU1A.PDF (4723 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRM17.PDF (793 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRM18.PDF (146 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRM19.PDF (286 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRM21.ZIP (9445 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC88.ZIP (1393 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRM20.PDF (2148 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

半桥驱动器

SM72295具有集成电流感应放大器的 3A、100V 全桥栅极驱动器

数据表: PDF
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

LM50187.5V-100V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF
D 型触发器

SN74LVC1G175具有异步清零功能的单路 D 型触发器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19534Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、15.1mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

ATL4312.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
模拟温度传感器

LMT89具有 -11.77mV/°C 增益的 ±2.5°C 模拟输出温度传感器

数据表: PDF | HTML
比较器

LM2901V电压增强型四通道差分比较器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LM317L100mA、35V 可调节线性稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 75V 10A Protected Full Bridge Power Stage Bipolar Stepper Drives Design Guide (Rev. A) 2016年 9月 28日
应用手册 Designing with the ATL431LI 2018年 11月 27日

相关设计资源

硬件开发

评估板
LAUNCHXL-F28069M F28069M LaunchPad™ development kit for C2000™ Piccolo™ MCU

参考设计

参考设计
TIDA-00111 具有中型转矩驱动器的步进电机系统 TIDA-00261 具有 256 微步进功能的双极步进电机系统参考设计 TIDA-00736 通用步进电机驱动器参考设计 TIDA-00740 自动扭矩实施方案参考设计 TIDA-00867 具有集成电流感测功能的 24V 步进电机控制器参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频