TIDA-00217

场供电的 NFC 和微控制器参考设计

TIDA-00217

设计文件

概述

此参考设计是适用于 NFC(近场通信)和验证的子系统设计。  该子系统设计旨在用作参考设计,支持部件认证、访问控制、个人识别、无电池传感器接口、安全令牌传输和本地数据的低功耗传输。  在诸多系统,尤其是安全关键性应用中,必须仅利用通过认证、检查和适当维护的部件。本文档介绍了子系统的实现流程,该子系统能够存储此类信息,并通过 NFC 或 I2C/SPI/UAR 连接至主机控制器,将该数据发送到外部世界。该参考设计为将无线数据和电源传输至任何符合标准 NFC 的设备提供了一个轻松简单的方法。

特性
  • RF430CL330H 动态 NFC 应答器可支持静态标签仿真
  • 符合 NFC 4B 类型
  • 在 ROM 代码中处理 NFC/RFID 协议
  • 无源或有源运行模式支持即便在系统断电情况下的数据提取
  • 无线传感器接口
    • 使用磁场或总线供电
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU378A.PDF (1124 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDR853.PDF (457 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR854.PDF (54 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR855.PDF (117 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRA33.ZIP (299 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC501.ZIP (189 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR856.PDF (232 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430FR5969具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

RF430CL330H动态双接口 NFC 应答器

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

TMP103支持 1.4V 电源电压、采用 WCSP 封装、具有 I2C/SMBus 的 ±2°C 数字温度传感器

数据表: PDF

开始开发

软件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Dynamic Field-Powered NFC for Data Logging, Access Control, and Security Apps (Rev. A) 2014年 8月 25日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00230 NFC 配置和记录接口(双端口 FRAM:NFC <-> FRAM <-> 串行)

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频