TIDA-00225

用于 BeagleBone Black 平台的数据集中器 Cape

TIDA-00225

设计文件

概述

该设计为使用 BeagleBone Black 平台的开发人员提供了新的连接选项。它允许开发人员使用 TI 的电力线通信 (PLC) 和射频模块,以便轻松快捷地为智能电网网络开发主机应用程序。开发人员可轻松构建自己的 BeagleBone Black Cape 并开始使用 TI 的 G3-PLC、6LowPAN、PRIME、无线 M-BUS 或 ZigBee® 解决方案。

特性
  • 接口直接连接 BeagleBone Black 开发平台
  • 接口直接连接符合 PRIME、G3-PLC 和 IEEE-1901.2 标准的模块上的 TI PLC 上系统
  • 接口直接连接符合 6LoWPAN、ZigBee 和 Wireless M-BUS 附加硬件的 TI 射频解决方案
  • 适于 PLC 通信的三相电力线耦合
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU330.PDF (1686 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDR791.PDF (115 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR792.PDF (83 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR794.ZIP (236 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC486.ZIP (661 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR793.ZIP (455 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

RS-232 收发器

TRS3386E具有逻辑电源引脚和 +/-15kV IEC-ESD 保护的 3V 至 5.5V 250kbps RS-232 线路驱动器/接收器引脚

数据表: PDF
升压转换器(集成开关)

TPS61093具有集成功率二极管和输入/输出隔离的低输入、20V/1.1A 升压直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
可配置门

SN74LVC1G57可配置多功能门

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LV125A具有三态输出的 4 通道、2V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Data Concentrator Cape for BeagleBone Black Design Guide 2014年 5月 5日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频