TIDA-00233

用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 24VDC 10A eFuse 与保护电路

TIDA-00233

设计文件

概述

此子系统设计展示了基于 IC 的过压保护、过流保护、反向电流保护、反极性保护和漏线保护的实施情况,与保险丝、PTC 和二极管相比,该设计更加准确快速且功耗更低。与现场供电相连接的可编程逻辑控制器 (PLC) I/O 模块受益于对 24V 现场输入连接器的保护,因为电源故障或漏线可能会损害或导致模块无法正常运行。

特性
  • 短路保护
  • 过压保护和欠压保护
  • 反极性保护
  • 漏线保护和反向电流保护
  • 浪涌保护 (IEC61000-4-5)
  • 该参考设计已通过硬件测试,并且包含设计指南
个人电子产品
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU415.PDF (3302 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRA79.PDF (202 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRA80.PDF (214 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRA81.PDF (142 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRA83.ZIP (391 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC577.ZIP (197 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRA82.PDF (764 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD18532Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、3.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
理想二极管/ORing 控制器

LM5050-15V 至 75V、400uA IQ ORing FET 控制器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝和热插拔控制器

LM5069具有功率限制功能的 9V 至 80V 热插拔控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 24-V DC 10-A eFuse and Protection Circuit for Programmable Logic Controllers 2014年 6月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频