TIDA-00320

用于 PLC 的 8 通道并行 0.5A 低侧数字输出模块

TIDA-00320

设计文件

概述

数字输出模块是一种位于 PLC/PAC 或 DCS 中的标准组件,用于控制传动器、电机以及其他电阻、电容或电感负载。客户将受益于这种具有并行接口的集成式保护型低侧驱动器,因为它使 MCU 接口与 Beaglebone Black 一起非常方便测试。此设计具有尺寸小的特点,能够在所有 8 个通道上提供 0.5A 而不影响热管理

特性

  • 高密度 8 通道 24V 低侧数字输出
  • 每通道 500mA 未调节电流 (+20%),峰值为 2A
  • 通过并行控制实现简单的 MCU 接口
  • 能够切换电感负载
  • 通过 LED 指示输出状态和故障
  • 采用 Beaglebone Black Cape 外形以方便评估

??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU705A.PDF (3931 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRCE6.PDF (689 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRCE7.PDF (56 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRCE8.PDF (236 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRCE9.PDF (345 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRCF1.ZIP (1238 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC847.ZIP (283 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRCF0.PDF (1629 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

SM72485100V、150mA 恒准时降压开关稳压器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7140CC四通道 4/0 50Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7142CC四通道 2/2 50Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
步进电机驱动器

DRV8803具有 PWM 控制的 60V、2.3A、四通道低侧电机驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 8-Ch Parallel 0.5-A Low-Side Digital Output Module for PLCs (Rev. A) 2015年 1月 19日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00233 用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 24VDC 10A eFuse 与保护电路 TIDA-00236 用于 PLC 的低侧栅 0.5A、8 通道数字输出模块 TIDEP0027 面向工业应用并且采用 PRU-ICSS 的高性能脉冲序列输出 (PTO)

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频