用于 100/110VAC 电源供电的逆变器的接地故障保护(基于分流器)参考设计 TIDA-00439 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

TIDA-00439 TI 设计提供用于检测基于逆变器的驱动中接地故障的参考解决方案。通过使用分流电阻器,逆变器电流将同时在直流正总线和直流负总线上进行测量。具备 +275V 共模电压范围的 INA149 电流感应放大器可用于测量直流正总线上的电流。直流负总线上的电流则会使用高精度运算放大器进行感应。两个测得的电流之间的差值将与某一固定阈值进行比较,从而使用高速比较器来确定接地故障情况。

特性
  • 用于实现逆变器控制和保护的分流式电流感应
  • 额定可测量 +/-20APK 的直流链路电流(其设计已针对 +/-5A 进行测试)
  • 带 +275V 高共模电压的高侧电流感应电路支持 100/110V 交流电源供电的驱动
  • 通过 -10deg 到 +55deg 的运行温度范围来校准测量精度:(高侧测量:<1.5%,低侧测量:<0.5%)
  • 接地故障:(最低 300mA 的故障电流检测,低于 50µs 的检测时间)
  • 设计用于与 MCU 的内置 3.3V ADC 连接

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
INA149  高共模电压差动放大器  放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA2376  精密、低噪声、低静态电流运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
REF2033  双输出 Vref 和 Vref/2 电压参考  电压参考  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLC372  双路通用 LinCMOS™ 差动比较器  放大器  样片或购买 不可用

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
INA149 下载 下载
OPA2376 下载 下载
下载 下载
下载 -
REF2033 下载 -
TLC372 下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2595 2015年 7月 14日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 208 2015年 6月 22日
ZIP 982 2015年 6月 22日
PDF 1204 2015年 6月 22日
PDF 68 2015年 6月 22日
PDF 86 2015年 6月 22日
PDF 395 2015年 6月 22日
相关工具与软件

开发工具 (1)

名称 器件型号 工具类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序  TINA-TI  电路设计和仿真 

模型 (2)

标题 Category 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
TIDA-00439 Simulation of Normal Operation TINA-TI Reference Design ZIP 111 KB 2018年 6月 14日
TIDA-00439 Simulation Of Ground Fault Detection TINA-TI Reference Design ZIP 113 KB 2018年 6月 14日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章