TIDA-00506

针对踢开尾门的汽车电容接近式检测参考设计

TIDA-00506

设计文件

概述

该参考设计使用我们的 FDC1004 评估模块 (EVM) 展示了汽车塑料保险杠内脚踢开启应用的接近灵敏度。该设计还展示了测试结果(包括保险杠上沾有泥土和水),以确定常见环境因素的影响。

特性
  • 输入补偿电容高达 100pF。大容值补偿电容使用远程传感器和长电缆。它还允许随着时间的推移而跟踪和补偿环境(温度和湿度)变化。
  • 高达 400pF 的双通道屏蔽驱动器。大型屏蔽驱动器可减少环境干扰(如 EMI、噪声和非期望目标的接近),并帮助对准电容式传感器的感应方向,从而提高其分辨率。
  • 16 位有效分辨率(本底噪声)允许使用小型低成本电导式传感器进行远距离物体感应。
  • 四个测量通道支持多种应用,其中一个通道可用作环境传感器来跟踪和补偿环境(温度和湿度)变化。
  • 3mm x 3mm 的小外形尺寸使该器件适用于空间受限的应用
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU822.PDF (1052 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRD67.PDF (171 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRD68.PDF (108 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC943.ZIP (258 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

信号调节器

FDC1004具有源屏蔽驱动器的 4 通道、16 位、电感数字转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TIDA-00506 Design Considerations 2015年 3月 4日
测试报告 TIDA-00506 Test Results 2015年 3月 4日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频