TIDA-00508

采用 LDC1314 电感数字转换器的 1 度式刻度盘参考设计

TIDA-00508

设计文件

概述

LDC1314 的独特感应传感能力用于实现精确到 1 度的非接触式旋转位置传感解决方案。它使用标准 PCB 技术以及简单制造的组件来实现一种低成本解决方案。

特性
  • 绝对角度感应,精确到 1 度
  • 0.1 度分辨率
  • 不使用磁体
  • 在不同温度下具有稳定性
  • 自动校正 z 轴摆动
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU953.PDF (6418 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDREO1.PDF (20 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDREO2.PDF (38 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDREO3.PDF (41 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDREO4.PDF (43 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDREO5.PDF (128 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDREO6.PDF (299 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDREO7.PDF (295 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDREP1.ZIP (160 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDREP2.ZIP (74 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDREP3.ZIP (138 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCA89.ZIP (114 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCA90.ZIP (511 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCA91.ZIP (109 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDREO8.PDF (280 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDREO9.PDF (287 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDREP0.PDF (275 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

ESD 保护二极管

TPD4E004适用于高速接口且具有 VCC 引脚的四通道 1.6pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F5528具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
电感式传感器 AFE

LDC13122 通道、12 位、通用电感数字转换器

数据表: PDF | HTML
电感式传感器 AFE

LDC13144 通道、12 位、通用电感数字转换器

数据表: PDF | HTML
电感式传感器 AFE

LDC16122 通道、28 位、高分辨率电感数字转换器

数据表: PDF | HTML
电感式传感器 AFE

LDC16144 通道、28 位、高分辨率电感数字转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP2985-N具有使能功能的 150mA、16V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

LDC1314DIAL-EVM

LDC1314 电感数字转换器评估模块:1 度转盘

LDC1314 的独特感应传感能力用于实现精确到 1 度的非接触式旋转位置传感解决方案。它使用标准 PCB 技术以及简单制造的组件来实现一种低成本解决方案。

 

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

软件

评估模块 (EVM) 用 GUI

TIDCA93 TIDA-00508 LDC1314 Inductive Dial GUI and Firmware Installer

lock = 需要出口许可(1分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电感式传感器 AFE
LDC1314 4 通道、12 位、通用电感数字转换器
硬件开发
评估板
LDC1314DIAL-EVM LDC1314 电感数字转换器评估模块:1 度转盘

TIDCA93 TIDA-00508 LDC1314 Inductive Dial GUI and Firmware Installer

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 23 四月 2015
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
电感式传感器 AFE
LDC1314 4 通道、12 位、通用电感数字转换器
硬件开发
评估板
LDC1314DIAL-EVM LDC1314 电感数字转换器评估模块:1 度转盘

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 1º Dial Using the LDC1314 Inductance-to-Digital Converter Design Guide 2015年 7月 8日
技术文章 Inductive sensing: Improve the ENOB of a multichannel LDC by 4 bits in 3 simple st PDF | HTML 2015年 6月 24日
技术文章 Inductive sensing: How far can I sense? PDF | HTML 2015年 6月 17日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频